For oppbygging av vertikale fordelings-samleskinnesystemer. For samleskinne 30 x 5 og 30 x 10 mm.
- Art.nr:
- SV 9686100
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av vertikale fordelings-samleskinnesystemer (2 x 30 x 10 mm, 3-/4-polet, 70 mm senteravstand) eller samle-skinnesystemer (30 x 5/10 mm, 3-/4-polet, 60 mm senteravstand) med RiLine-komponenter i modulære utgangsfelt.
- Materiale
- Duroplast
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- Iht. RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for samleskinner
- 30 x 5/10 mm
- 30 x 10 mm
- Mellomavstand til samleskinnene
- 60 mm
- 70 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,24 kg
- Bruttovekt
- 1,32 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV samleskinneholder 4-polet, 70 mm, for E-Cu 30x5/10 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning