Samleskinneholder for samleskinne-rekkekobling (tak)

Art.nr: SV 9686000

For rekkemontering av samleskinnesystemer i tak fra skap til skap.

Art.nr:
SV 9686000
Produktbeskrivelse
For rekkemontering av 3- eller 4-polede samleskinnesystemer av flatkobber i tak fra skap til skap.
Materiale
Duroplast
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
Iht. RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
30 x 10 mm
Mellomavstand til samleskinnene
80 mm
Montasjetips
For hver fase kan det monteres maks. 4 samleskinner (delledere)
For å feste samleskinneholderen på skapprofilen behøves burmutteren (M8) 4165.500
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,8 kg
Bruttovekt
3,88 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 30 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
Dokumentasjon
Info sheet
Safety instructions
Veiledning