Samleskinneholder for samleskinne-gjennomføring (tak)

Art.nr: SV 9686040

For gjennomføring av samleskinnesystemer i taket.

Art.nr:
SV 9686040
Produktbeskrivelse

Materiale
Duroplast
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
Iht. RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
50 x 10 mm
Mellomavstand til samleskinnene
80 mm
Montasjetips
For hver fase kan det monteres maks. 4 samleskinner (delledere)
For å feste samleskinneholderen på skapprofilen behøves burmutteren (M8) 4165.500
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,6 kg
Bruttovekt
3,76 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177935662
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV busbar holder, 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
Dokumentasjon
Info sheet
Safety instructions
Veiledning