For rekkemontering av samleskinnesystemer i taket fra skap til skap.
- Art.nr:
- SV 9686060
- Produktbeskrivelse
- For rekkemontering av 3-polede samleskinnesystemer av flatkobber i tak fra skap til skap.
- Materiale
- Duroplast
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- Iht. RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for samleskinner
- 50 x 10 mm
- Mellomavstand til samleskinnene
- 185 mm
- Montasjetips
- For hver fase kan det monteres maks. 4 samleskinner (delledere)
- For å feste samleskinneholderen på skapprofilen behøves burmutteren (M8) 4165.500
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,7 kg
- Bruttovekt
- 3,04 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935679
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV busbar holder (baying), 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Safety instructions
- Veiledning