Apparatadapter klemmefeste

Art.nr: SV 9677700

For effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Art.nr:
SV 9677700
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
For skinnesystemer med senteravstand
185 mm
Effekt-utgang
nede
Installation type
Klemmefeste
Polantall
3-polet
Driftsstrøm maks.
1 000 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Henvisning
Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran
Montering på samleskinnesystem med og uten avdekningsprofil mulig
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 652 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 10 mm
Egnet for produsent (type)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
13,3 kg
Bruttovekt
15,28 kg
Kobberandel (kg / stk.)
7,745
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177707092
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Apparatadapter, 1000 A, 690 V, 3-polet, 185 mm, klemmefeste
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon