Apparatadapter skruefeste

Art.nr: SV 9677780

For effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Art.nr:
SV 9677780
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilkoblingsbånd
For skinnesystemer med senteravstand
185 mm
Effekt-utgang
nede
Installation type
Skruefeste
Polantall
3-polet
Driftsstrøm maks.
630 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Henvisning
Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran
For festing av låste samleskinner. Vær oppmerksom på at det ikke må være montert noen avdekningsprofiler i apparatområdet.
Dimensjoner
Bredde: 150 mm
Høyde: 585 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 10 mm
Egnet for produsent (type)
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,92 kg
Bruttovekt
6,32 kg
Kobberandel (kg / stk.)
3,652
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177802315
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polet, 185 mm skruefeste
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon