Bunnplateprofil for samleskinneholder

Art.nr: SV 9677600

For sideveis berøringsbeskyttelse av samleskinnesystem. Festet gjøres på samleskinneholderen.

Art.nr:
SV 9677600
Produktbeskrivelse
For berøringsbeskyttelse av samleskinnesystemet på høyre og venstre side. Festet gjøres på samleskinneholderen.
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
1 endeavdekning venstre
1 endeavdekning høyre
Pakker for best.nr.
9677.500
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,2 kg
Bruttovekt
0,48 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177705371
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Endeavdekning, for samleskinneholder, SV 9677500
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon