- Art.nr:
- SV 9677560
- Produktbeskrivelse
- For berøringsbeskyttelse av samleskinnesystemet på for- og bakside.
- Materiale
- Gulvbrønn: Polyfenyleter (PPE)
Avslutningsprofil: Polyfenyleter (PPE)
Avdekningsprofil: Polyamid
Mellomavdekning: Polyamid
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Avdekningsprofil, delt, 50 mm bred
Avdekningsprofiler, delt, 100 mm bred
Gulvbrønner
Avslutningsprofiler
- Passer for bredde
- = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,3 kg
- Bruttovekt
- 3,61 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177705425
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
-
SV Berøringsbeskyttelsesavdekning, for samleskinnesystem SV 9677XXX, for TS, SE (B: 800 mm)