Berøringsbeskyttelsesavdekning for skapforbindelse

Art.nr: SV 9677640

For berøringsbeskyttelse foran og bak av tilkoblingssteder i skapet, for skap med og uten skinneforbindere.

Art.nr:
SV 9677640
Produktbeskrivelse
For berøringsbeskyttelse foran og bak av tilkoblingssteder i skapet, for skap med og uten skinneforbindere.
Materiale
Gulvbrønn: Polyfenyleter (PPE)
Avdekningsprofil: Polyamid
Mellomavdekning: Polyamid
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
3 gulvbrønner
1 avdekning (framside)
2 mellomavdekninger for samleskinneholder
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
1 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Berøringsbeskyttelsesavdekning, for samleskinnesystem SV 9677XXX, skapforbindelse
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning