Monteringssett for apparatadapter

Art.nr: SV 9677.730

Ferdigmontert monteringssett for vanlige effektbrytere (MCCB). For elektrisk tilkobling mellom bryter og apparatadapter (3-polet).

Art.nr:
SV 9677.730
Produktbeskrivelse
Ferdigmontert monteringssett for vanlige effektbrytere (MCCB). For elektrisk tilkobling mellom bryter og apparatadapter (3-polet).
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Pakker for best.nr.
9677.700
9677.705
Egnet for produsent (type)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,707 kg
Bruttovekt
8,707 kg
Kobberandel (kg / stk.)
8,707
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177707054
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Monteringssett, for apparatadapter, SV 9677700/705, (ABB Tmax, Schneider NS)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon