Berøringsbeskyttelsesavdekning for apparatadapter

Art.nr: SV 9677792

For avdekning på framsiden av monteringssettet.

Art.nr:
SV 9677792
Produktbeskrivelse
For avdekning på framsiden av monteringssettet. Alternativ kan avdekningen også brukes for kabeltilkobling til koblingsapparatet. Avdekkingspanelet lukker åpne kabeltilførsler i berøringsbeskyttelsesavdekningen.
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Leveringsomfang
Inkl. avdekningspaneler
Egnet for produsent (type)
ABB (XT6, XT7)
Siemens (3VA27)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,26 kg
Tolltariffnummer
39191019
EAN
4028177805347
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Berøringsbeskyttelsesavdekning for apparatadapter SV 967770X/71X (ABB - Tmax T7)
Dokumentasjon
Veiledning