V-tilkoblingsklemme for NH-sikrings-lastskillelister

Art.nr: SV 9677440

For direkte tilkobling av rundkabler.

Art.nr:
SV 9677440
Produktbeskrivelse
For direkte tilkobling av rundkabler.
Materiale
Messing
Overflate
Fortinnet
For byggestørrelse
3
Pakker for best.nr.
9677.300
9677.310
9677.315
Tilkobling av rundledere
120 ‐ 300 mm²
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,384 kg
Bruttovekt
0,4 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,067
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177705180
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV V-tilkoblingsklemme, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 3 (SV 9677XXX), for tilkobling av rundkabler 120-300 mm²?
Dokumentasjon
Veiledning