Kontaktklemme for NH-sikringslastskillelister/tilkoblingsadapter

Art.nr: SV 9677450

For montasje uten boring av komponentene på samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Art.nr:
SV 9677450
Produktbeskrivelse
For montasje uten boring av komponentene på samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand.
Materiale
Stålplate, forsinket.
E-Cu, forsinket
For byggestørrelse
00
Henvisning
Brukes kun på samleskinnesystem med berøringskyttelsesavdekning (avdekningsprofil, delt) er mulig
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,225 kg
Bruttovekt
0,24 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,038
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177705197
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Kontaktklemme, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 00 (SV 9677XXX)
Dokumentasjon
Veiledning