- Art.nr:
- SV 9677.470
- Produktbeskrivelse
- For montasje uten boring av komponentene på samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- For byggestørrelse
- 00
- Henvisning
- Brukes kun på samleskinnesystem uten berøringskyttelsesavdekning (avdekningsprofil, delt) er mulig
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,15 kg
- Bruttovekt
- 0,138 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,003
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177705210
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
-
SV samleskinne terminal, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 00 (SV 9677XXX)