For induktiv strømmåling.
- Art.nr:
- SV 9677865
- Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
- Materiale
- polyamid
- For byggestørrelse
- 1 - 3
- Pakker for best.nr.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Måleeffekt
- 2,5 VA
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Tilkobling av rundledere
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Driftsfrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,13 kg
- Bruttovekt
- 0,16 kg
- Tolltariffnummer
- 85044087
- EAN
- 4028177971554
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV strømomformer 250 A/ 5 A for NH-sikrings-lastskillelister gr. 1 - 3 (SV 9677.XXX)