- Art.nr:
- SV 9677415
- Produktbeskrivelse
- For å øke berøringsbeskyttelsen til NH-sikringslastskillelisten på baksiden i det øvre området ved montering på 185 mm skinnesystem med berøringsbeskyttelsesavdekning.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- RAL 7035
- For byggestørrelse
- 1 - 3
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,112 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177806382
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Avdekning for NH-sikrings-lastskillelister gr. 1-3 (185 mm), baksiden