NH-lastskillelist

Art.nr: SV 9677365

3-polet, for skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Art.nr:
SV 9677365
Utførelse
3-polet kan kobles
Virkemåte
Operatøruavhengig kobling via momentkoblingsmekanisme
Sikkert skille av kontaktene ved hjelp av dobbeltbrudd
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse
3
For skinnesystemer med senteravstand
185 mm
Effekt-utgang
oppe
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M12
Installation type
Skruefeste
Polantall
3-polet
Måledriftsspenning
800 V (AC), 3~
Merkestrøm maks.
500 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 100 mm
Høyde: 772 mm
Tilkobling av rundledere
6 ‐ 240 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15 kg
Bruttovekt
15,28 kg
Kobberandel (kg / stk.)
5,285
Tolltariffnummer
85043129
EAN
4028177806818
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-lastskillelister gr. 3, 500 A, 800 V, 3-polet bolt M12, 185 mm effekt-utgang: oppe, skruefeste
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning