For å garantere berøringsbeskyttelse på baksiden i kabeltilkoblingsområdet når man bruker kabelsko med lange presshylser.
- Art.nr:
- SV 9677402
- Produktbeskrivelse
- For å garantere berøringsbeskyttelse på baksiden i kabeltilkoblingsområdet når man bruker kabelsko med lange presshylser. I forbindelse med tilkoblingsrom-avdekningen for frontområdet (9677.400/.410) oppnår man dermed en berøringsbeskyttelse av tilkoblingsrommet hele veien rundt.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- RAL 7035
- For byggestørrelse
- 00
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,085 kg
- Bruttovekt
- 0,086 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsrom-avdekning, baksiden for NH-lastskillelister gr. 00 (185 mm)