Kontaktklemme for NH-lastskillelister

Art.nr: SV 9677.485

For hullfri montering av NH-lastskillelistene på skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Art.nr:
SV 9677.485
Produktbeskrivelse
For hullfri montering av NH-lastskillelistene på skinnesystemer med 185 mm senteravstand.
Materiale
Stålplate, forsinket.
E-Cu, forsinket
polyamid
Henvisning
Brukes kun på samleskinnesystem med berøringskyttelsesavdekning (avdekningsprofil, delt) er mulig
For byggestørrelse
1 - 3
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,456 kg
Bruttovekt
0,503 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,151
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Kontaktklemme for NH-lastskillelister gr. 1-3 (185 mm)
Datablad
Generell teknisk informasjon