For montering av RiLine Compact-komponenter på 185 mm skinnesystemer.
- Art.nr:
- SV 9677930
- Materiale
- Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 7035
- For skinnesystemer med senteravstand
- 185 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Installation type
- Skruefeste
- Polantall
- 3-polet
- Driftsstrøm maks.
- 320 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Henvisning
- For festing av låste samleskinner. Vær oppmerksom på at det ikke må være montert noen avdekningsprofiler i apparatområdet.
- Hvis adapteren brukes på samleskinner med berøringsvern, er det nødvendig å bruke kontaktklemme
- For montering av omformer
- Ja
- Dimensjoner
- Bredde: 100 mm
Høyde: 670 mm - Passer for samleskinner
- Høyde: 10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,6 kg
- Bruttovekt
- 2,769 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV-adapter 320 A (2 × 160 A), 3-polet, ledningsutføring oppe/nede, skruefeste, for RiLine Compact-komponenter
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Veiledning