For flatkobberskinner 40/60/80/100/120 x 10 mm
- Art.nr:
- SV 9677500
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festeelementer for berøringsbeskyttelse (gulvbrønn)
- Polantall
- 3-polet
185 mm - Passer for samleskinner
- 40 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- Polantall
- 3-polet
- Måledriftsspenning
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,72 kg
- Bruttovekt
- 1,92 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177705326
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinneholder, 3-polet, 185 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 40x10/60-120x10 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning