For montering av skinner fra 40 x 10 til 120 x 10.
- Art.nr:
- SV 9677610
- Produktbeskrivelse
- For boringsfri sammenkobling av flate samleskinner.
- Materiale
- E-Cu
- Overflate
- Fortinnet
- For samleskinne med mål (mm) / nødvendig mengde per skinne
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Henvisning
- Ved bruk av samleskinne 100 x 10 mm trenger man 9677.610 og 9677.620 per stk.
- Passer for samleskinner
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 40 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,44 kg
- Bruttovekt
- 0,5 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,407
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivelse
- SV Skinnforbinder, for E-Cu 40/80/100x10 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning