Skinneforbindere

Art.nr: SV 9677620

For montering av skinner fra 40 x 10 til 120 x 10.

Art.nr:
SV 9677620
Produktbeskrivelse
For boringsfri sammenkobling av flate samleskinner.
Materiale
E-Cu
Overflate
Fortinnet
For samleskinne med mål (mm) / nødvendig mengde per skinne
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
Henvisning
Ved bruk av samleskinne 100 x 10 mm trenger man 9677.610 og 9677.620 per stk.
Passer for samleskinner
60 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Dimensjoner
Lengde: 60 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,68 kg
Bruttovekt
0,72 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,602
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV Skinnforbinder, for E-Cu 60/100/120x10 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning