- Art.nr:
- SV 9677540
- Produktbeskrivelse
- For montering av samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand i TS/SE apparatskap.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 2 systemfester (venstre/høyre)
2 montasjechassis
Inkl. festemateriell
Systemfeste (midten)
- Montasjetips
- For variabel dybdejustering av samleskinnesystemer i koblingsskap trenger man i tillegg TS systemchassis 17 x 73 mm (for utvendig montasjenivå). Utvalget er tilpasset skapdybden.
- Passer for bredde
- = 1 200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,5 kg
- Bruttovekt
- 5,78 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177705364
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Systemfeste, for Samleskinneholder, 185 mm senteravstand, for TS, SE (B: 1200 mm)