RiLineX Board

Art.nr: RX 9360064

RiLineX complete board 550 A including busbars 30x5 mm. Length 505 mm for 600 mm wide enclosures. End-to-end contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X. Suitable for mounting horizontally, vertically and above head height. For voltages up to 1000 V AC and 1500 V DC. Tested short-circuit resistance up to 65 kA. Supports cable routing in the rear section. IEC and UL approved.

Art.nr:
RX 9360064
Fordeler
Tidsbesparelser takket være heldigitale produktdata
Mindre installasjonstid takket være forhåndsmontert komplett board
Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
E-Cu
Farge
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. integrerte samleskinner
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Normer
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Driftsstrøm maks.
550 A
Merkestrøm (UL)
540 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
45 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
Mellomavstand til samleskinnene
60 mm
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Målespenning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
115,5 kA
94,5 kA (UL)
Kortslutningsfasthet/t
45 kA/500 ms
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Samleskinnedimensjon
30 mm x 5 mm
Polantall
3-polet
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Dimensjoner
Bredde: 505 mm
Høyde: 246 mm
Dybde: 49 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,5 kg
Bruttovekt
4,78 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,001
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177997363
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivelse
RX RiLineX Board 550 A, 3-polet, inkl. DIN-skinner E-Cu 30x5 mm, 60 mm skinne-senteravstand, B: 505 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon