- Art.nr:
- RX 9360084
- Fordeler
- Tidsbesparelser takket være heldigitale produktdata
- Mindre installasjonstid takket være forhåndsmontert komplett board
- Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
- Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
- Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X
- Testet og sertifisert i henhold til IEC og UL
- Enkel utvidelse og feltjustering
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
E-Cu
- Farge
- RAL 35745
RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. integrerte samleskinner
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Normer
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Driftsstrøm maks.
- 550 A
- Merkestrøm (UL)
- 540 A
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
- Mellomavstand til samleskinnene
- 60 mm
- Merkestøtspenning Uimp
- 12 kV
- Målespenning
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Kortslutningsfasthet/t
- 45 kA/500 ms
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Samleskinnedimensjon
- 30 mm x 5 mm
- Polantall
- 3-polet
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 705 mm
Høyde: 246 mm
Dybde: 49 mm
Lengde: 705 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,2 kg
- Bruttovekt
- 6,616 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 2,805
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997349
- ETIM 9
- EC001900
- Produktbeskrivelse
-
RX RiLineX Board 550 A, 3-polet, inkl. DIN-skinner E-Cu 30x5 mm, 60 mm skinne-senteravstand, B: 705 mm