RiLineX Board

Art.nr: RX 9360088

RiLineX komplett board 800 A inkl. samleskinner 30 x 10 mm. Lengde 705 mm for 800 mm brede skap. Fullstendig berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X. Kan monteres horisontalt, vertikalt og i tak. For spenninger opp til 1000 V AC og 1500 V DC. Testet kortslutningsbestandighet på opptil 65 kA. Mulighet for kabelføring i det bakre området. IEC- og UL-godkjent.

Art.nr:
RX 9360088
Fordeler
Tidsbesparelser takket være heldigitale produktdata
Mindre installasjonstid takket være forhåndsmontert komplett board
Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X
Testet og sertifisert i henhold til IEC og UL
Enkel utvidelse og feltjustering
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
E-Cu
Farge
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. integrerte samleskinner
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Normer
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Driftsstrøm maks.
800 A
Merkestrøm (UL)
800 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
Mellomavstand til samleskinnene
60 mm
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Målespenning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Kortslutningsfasthet/t
65 kA/500 ms
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Samleskinnedimensjon
30 mm x 10 mm
Polantall
3-polet
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Dimensjoner
Bredde: 705 mm
Høyde: 246 mm
Dybde: 49 mm
Lengde: 705 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9 kg
Bruttovekt
9,395 kg
Kobberandel (kg / stk.)
5,613
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177997332
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivelse
RX RiLineX Board 800 A, 3-polet, inkl. DIN-skinner E-Cu 30x10 mm, 60 mm skinne-senteravstand, B: 705 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon