- Art.nr:
- RX 9360000
- Fordeler
- Tidsbesparelser takket være heldigitale produktdata
- Mindre installasjonstid takket være forhåndsmontert komplett board
- Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
- Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
- Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Materiale
- Overdel: Stålplate, forsinket
Kontaktplate: E-Cu, fortinnet
Frontavdekning: Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 35745
- Leveringsomfang
- 3 skinneforbindere
1 frontavdekning
1 isolasjonsplate
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Normer
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Driftsstrøm maks.
- 780 A
- Merkestrøm (UL)
- 780 A
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
- Merkestøtspenning Uimp
- 12 kV
- Målespenning
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 103 kA
115,5 kA
- Kortslutningsfasthet/t
- 45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Polantall
- 3-polet
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer for samleskinner
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 153 mm
Høyde: 240 mm
Dybde: 77 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,88 kg
- Bruttovekt
- 1,924 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,297
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997431
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivelse
-
RX Rekkeforbindelse inkl. kontakt for RiLineX Board 3-polet