RiLineX dekkstrips for komplett board og basismodul

Art.nr: RX 9365020

El nummer: E2417579

Dekklister for tildekking av ikke bestykte RiLineX board moduler for å øke berøringsbeskyttelsen på forsiden fra IP 2XB til IP 3X.

Art.nr:
RX 9365020
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 35745
Pakker for best.nr.
9360.004 - .088
9360.110 - .150
Dimensjoner
Bredde: 100 mm
Høyde: 60 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,19 kg
Bruttovekt
0,19 kg
Tolltariffnummer
39191019
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivelse
RX avdekningsremser for RiLineX Board og basismodul
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Generell teknisk informasjon