RiLineX basismodul

Modulær samleskinne-systemplattform i Board-teknologi. Individuell konfigurering. Basismodul for integrering av samleskinner med dimensjoner fra 15x5 til 30x10 mm. Fullstendig berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 4X. Kan monteres horisontalt, vertikalt og over hodehøyde med integrert kabelinnføring i det bakre området. For spenninger opp til 1000 V AC og 1500 V DC. Testet kortslutningsfasthet opp til 65 kA. IEC- og UL-godkjenning.