- Art.nr:
- RX 9360110
- Fordeler
- Skalerbare systemlengder med basismoduler
- Enkel montering
- Skalerbare målestrømmer takket være variable samleskinne-tverrsnitt
- Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
- Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
- null
- Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X
- Testet og sertifisert i henhold til IEC og UL
- Enkel utvidelse og feltjustering
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 35745
RAL 9005
- Leveringsomfang
- Basismodul nedre del
Basismodul (deksel for berøringsbeskyttelse)
Inkl. montasjeskruer
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Normer
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Driftsstrøm maks.
- 800 A
- Henvisning
- Samleskinner er ikke inkludert i leveransen
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
- Mellomavstand til samleskinnene
- 60 mm
- Merkestøtspenning Uimp
- 12 kV
- Målespenning
- 1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Kortslutningsfasthet/t
- 65 kA/500 ms
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Polantall
- 3-polet
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 100 mm
Høyde: 246 mm
Dybde: 49 mm
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 3 kg
- Bruttovekt
- 3,292 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997295
- ETIM 9
- EC001900
- Produktbeskrivelse
-
RX RiLineX-basismodul, 3-polet, L=100 mm