RiLineX basismodul

Art.nr: RX 9360150

RiLineX basismodul, 3-polet, bredde 54 mm, med integrert, overbyggbar samleskinnestøtte, for den modulære RiLineX board. Flate skinner fra 15 x 5 mm til 30 x 10 mm kan integreres. Fullstendig berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X. Basismodulen består av en nedre del, inkludert samleskinnestøtter, og en øvre del, som fungerer som berøringsbeskyttelse. Det kreves flere endemoduler for den totale løsningen som settes sammen av basismodulene.

Art.nr:
RX 9360150
Fordeler
Skalerbare systemlengder med basismoduler
Enkel montering
Skalerbare målestrømmer takket være variable samleskinne-tverrsnitt
Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
null
Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X
Testet og sertifisert i henhold til IEC og UL
Enkel utvidelse og feltjustering
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
Basismodul nedre del
Basismodul (deksel for berøringsbeskyttelse)
Inkl. montasjeskruer
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Driftsstrøm maks.
800 A
Henvisning
Samleskinner er ikke inkludert i leveransen
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
Mellomavstand til samleskinnene
60 mm
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Målespenning
1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Kortslutningsfasthet/t
65 kA/500 ms
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Polantall
3-polet
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Dimensjoner
Bredde: 54 mm
Høyde: 246 mm
Dybde: 49 mm
Lengde: 54 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
1,56 kg
Bruttovekt
1,92 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177997271
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivelse
RX RiLineX-basismodul, 3-polet, L=54 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon