- Art.nr:
- RX 9360104
- Fordeler
- Skalerbare systemlengder med basismoduler
- Enkel montering
- Skalerbare målestrømmer takket være variable samleskinne-tverrsnitt
- Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
- Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
- null
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 35745
- Leveringsomfang
- Board endeelement venstre og høyre
Deksel til board modul
Boardmodulens bunnplate
Inkl. festemateriell
- Pakker for best.nr.
- 9365.013
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,46 kg
- Bruttovekt
- 1,481 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997301
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivelse
-
RX Skjøtesett for RiLineX-basismodul, uten kontakt (rekkemontering)