- Art.nr:
- RX 9360200
- Fordeler
- Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 76 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 66 A
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 5 kA - 600 V, RMS
- 35 kA - 480 V, automatsikring maks. 60 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 100 A, JDDZ/7
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Polantall
- 3-polet
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensjoner
- Bredde: 26,8 mm
Høyde: 239,2 mm
Dybde: 103,3 mm
- Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Tilkobling av runde kabler, entrådet
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde kabler, entrådet AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde kabler, flertrådet AWG
- AWG 16 ‐ AWG 4
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Målespenning
- 800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Normer
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Merkestøtspenning Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage
- 800 V
- Power dissipation (max.)
- 7 W
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,2 kg
- Bruttovekt
- 1,656 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997264
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RX tilkoblingsadapter 3-polet, BH: 27x240, ledertilkobling maks. 16 mm²