RiLineX-tilkoblingsadapter

Art.nr: RX 9360220

RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatet har skruefeste, noe som gjør det egnet for skinnetykkelser mellom 5 og 10 mm.

Art.nr:
RX 9360220
Fordeler
Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Merkestrøm (UL)
400 A
Rated current of round conductor
450 A
Rated current of round conductor (UL)
400 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, 600 A, klasse J, JDDZ/7
Effekt-utgang
oppe/nede
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Polantall
3-polet
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensjoner
Bredde: 90,5 mm
Høyde: 239,4 mm
Dybde: 94,6 mm
Tilkobling av rundledere
10 ‐ 150 mm²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
16 ‐ 150 mm²
Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG
AWG 6 ‐ AWG 250
Tilkobling av runde kabler, entrådet
10 ‐ 16 mm²
Tilkobling av runde kabler, entrådet AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
25 ‐ 150 mm²
Tilkobling av runde kabler, flertrådet AWG
AWG 250
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
20 x 20 mm
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Målespenning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
19 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,7 kg
Bruttovekt
0,815 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX tilkoblingsadapter 3-polet, BH: 90x240, ledertilkobling maks. 150 mm², klemmerom BH: 20x20 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon