RiLineX-tilkoblingsadapter

Art.nr: RX 9360230

RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatet har skruefeste, noe som gjør det egnet for skinnetykkelser mellom 5 og 10 mm.

Art.nr:
RX 9360230
Fordeler
Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Rated current of round conductor
630 A
Rated current of round conductor (UL)
600 A
Rated current of laminated copper bar
790 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
760 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, automatsikring maks. 400 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1200 A, JDDZ/7
Effekt-utgang
oppe/nede
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Polantall
3-polet
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensjoner
Bredde: 126,8 mm
Høyde: 239,4 mm
Dybde: 104,6 mm
Tilkobling av rundledere
95 ‐ 240 mm²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
95 ‐ 240 mm²
Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
95 ‐ 240 mm²
Tilkobling av runde kabler, flertrådet AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Tilkobling av sektorkabler, entrådet
120 ‐ 240 mm²
Tilkobling av sektorkabler, entrådet AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Tilkobling av sektorkabler, flertrådet
95 ‐ 240 mm²
Tilkobling av sektorkabler, flertrådet AWG
AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)
240 mm²
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
24 x 20 mm
Målespenning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
20 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,5 kg
Bruttovekt
1,62 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177997233
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX tilkoblingsadapter 3-polet, BH: 128x240 mm, ledertilkobling maks. 240 mm, klemmerom BH: 24x20 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon