RiLineX-tilkoblingsadapter

Art.nr: RX 9360241

RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Egnet for T-kobling av horisontale og vertikale systemer. Kan konverteres for mating fra venstre eller høyre.

Art.nr:
RX 9360241
Fordeler
Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
Vertikal variant for sidemating av board
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 35745
Rated current of round conductor
710 A
Rated current of round conductor (UL)
630 A
Rated current of laminated copper bar
950 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
910 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1200 A, JDDZ/7
Effekt-utgang
Aksialt til board
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Polantall
3-polet
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensjoner
Bredde: 57,8 mm
Høyde: 239,4 mm
Dybde: 135,6 mm
Tilkobling av rundledere
150 ‐ 300 mm²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
150 ‐ 300 mm²
Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG
AWG 250 ‐ AWG 550
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
120 ‐ 300 mm²
Tilkobling av sektorkabler, entrådet
120 ‐ 240 mm²
Tilkobling av sektorkabler, entrådet AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Tilkobling av sektorkabler, flertrådet
120 ‐ 300 mm²
Tilkobling av sektorkabler, flertrådet AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
32 x 20 mm
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Målespenning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
50 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,185 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177997202
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX tilkoblingsadapter 3-polet, BH: 60x240, ledertilkobling maks. 300 mm², klemmerom BH: 32x20 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon