- Art.nr:
- RX 9361300
- Fordeler
- Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 9005
- Rated current of laminated copper bar
- 1 500 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 1 380 A
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 480 V, automatsikring maks. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 2000 A, JDDZ/7
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Polantall
- 1-polet
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensjoner
- Bredde: 72,3 mm
Høyde: 119,4 mm
Dybde: 117,4 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 50 x 10 mm
- Passer for samleskinner
- 15 x 10 mm
- 20 x 10 mm
- 30 x 10 mm
- Målespenning
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Normer
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Merkestøtspenning Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,688 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RX tilkoblingsadapter 1-polet, BH: 72x120 mm, klemmerom BH: 50x10 mm