RiLineX-tilkoblingsadapter

Art.nr: RX 9361315

RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Egnet for dobbel tilkobling (rund-/sektorleder). Valgfri faseavstand. 1-polet for L1/L2/L3/N.

Art.nr:
RX 9361315
Fordeler
Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Rated current of round conductor
1 060 A
Rated current of round conductor (UL)
980 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 2000 A, JDDZ/7
Effekt-utgang
oppe/nede
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Polantall
1-polet
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensjoner
Bredde: 54,1 mm
Høyde: 119,4 mm
Dybde: 163,4 mm
Tilkobling av rundledere
300 mm²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
95 ‐ 300 mm²
Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
95 ‐ 300 mm²
Tilkobling av runde kabler, flertrådet AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Tilkobling av sektorkabler, entrådet
120 ‐ 240 mm²
Tilkobling av sektorkabler, entrådet AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Tilkobling av sektorkabler, flertrådet
95 ‐ 300 mm²
Tilkobling av sektorkabler, flertrådet AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Passer for samleskinner
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Målespenning
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
105 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
0,892 kg
Tolltariffnummer
85369010
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX tilkoblingsadapter 1-polet, BH: 54x120, ledertilkobling maks. 300 mm²
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon