- Artikkelnummer:
- RX 9360.503
- Utførelse
- Easy Fix
- Fordeler
- Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 9005
RAL 35745
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Driftsstrøm maks.
- 160 A
- Merkestrøm (UL)
- 125 A
- Merkestøtspenning Uimp
- 12 kV
- Målespenning
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Polantall
- 3-polet
- Effekt-utgang
- oppe
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 81 mm
Høyde: 252 mm
Dybde: 63 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Produktbeskrivelse
-
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm