- Artikkelnummer:
- RX 9360.512
- Utførelse
- Easy Fix
- Fordeler
- Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 9005
RAL 35745
- Leveringsomfang
- 3 connection space covers
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Driftsstrøm maks.
- 250 A
- Merkestrøm (UL)
- 210 A
- Merkestøtspenning Uimp
- 12 kV
- Målespenning
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Polantall
- 3-polet
- Effekt-utgang
- nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M8
- Egnet for produsent (type)
- ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
- Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
- Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
- Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
- Hager (P250)
- Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
- Hyundai Electric (160, 250AF)
- Legrand (DPX250, DPX³ 250)
- LS Electric (250AF, TS250)
- Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
- OEZ (BD250)
- Rockwell (140G-J0F3-D25)
- Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
- Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
- Schrack (MC2)
- Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
- Terasaki (S160, S250, H250)
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 105 mm
Høyde: 252 mm
Dybde: 63 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,7 kg
- Bruttovekt
- 1,792 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,608
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997134
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm