RX

Artikkelnummer: RX 9360.513

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

RiLineX Board

RiLineX basismodul

Artikkelnummer:
RX 9360.513
Utførelse
Easy Fix
Fordeler
Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen
Tool-free changeover of the cable outlet
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
High rated voltage 800 V ready
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Driftsstrøm maks.
250 A
Merkestrøm (UL)
210 A
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Målespenning
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Rated impulse withstand current
80 mA
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Polantall
3-polet
Effekt-utgang
oppe
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M8
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperaturområde
-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Dimensjoner
Bredde: 105 mm
Høyde: 252 mm
Dybde: 63 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Produktbeskrivelse
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 105 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon