- Art.nr:
- RX 9360525
- Utførelse
- Easy Fix
- Fordeler
- Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 9005
RAL 35745
- Leveringsomfang
- 3 terminal covers
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Merkestøtspenning Uimp
- 12 kV
- Målespenning
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Polantall
- 3-polet
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M10
- Egnet for produsent (type)
- ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
- Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630)
- Eaton (NZM3)
- Fuji Electric (BW400_-3)
- Hager (X630)
- Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
- LS Electric (400AF, TS400, TS630)
- Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
- OEZ (BH630)
- Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
- Schneider (NSX400, NSX630)
- Schrack (MC3)
- Siemens (3VA23, 3VA24)
- Terasaki (S400, E630, S630)
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 145 mm
Høyde: 325 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4 kg
- Bruttovekt
- 4,298 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,652
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997127
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.