RiLineX CB-apparatadapter

Art.nr: RX 9360603

RiLineX CB apparatadapter (3-polet, maks. 160 A) for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatbredden er 81 mm. Den «universelle» versjonen med skyvemuttere gir maksimal fleksibilitet ved montering av brytere. Adapteren har verktøyfri snap-on-montering med halvautomatisk justering av skinnetykkelsen mellom 5 og 10 mm. Versjon for kabeluttak på toppen.

Art.nr:
RX 9360603
Utførelse
universal
Fordeler
Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen
Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Rask og enkel forhåndsmontering av standard brytertyper utenfor koblingsskapet
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Målespenning
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
9 x 6 mm
Polantall
3-polet
Effekt-utgang
oppe
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Egnet for produsent (type)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperaturområde
-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Dimensjoner
Bredde: 81,9 mm
Høyde: 251,4 mm
Dybde: 50,8 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,21 kg
Bruttovekt
1,217 kg
Tolltariffnummer
39269097
Produktbeskrivelse
RX CB apparatadapter 160 A, 3-polet, versjon: Universal Fix, kabelutgang oppe, B: 81 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Selection guide
Datablad
Generell teknisk informasjon