- Art.nr:
- RX 9360612
- Utførelse
- universal
- Fordeler
- Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen
- Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
- Rask og enkel forhåndsmontering av standard brytertyper utenfor koblingsskapet
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
- Farge
- RAL 9005
RAL 35745
- Leveringsomfang
- Inkl. 3 tilkoblingsrom-avdekninger
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Merkestøtspenning Uimp
- 12 kV
- Målespenning
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 15 x 6 mm
- Polantall
- 3-polet
- Effekt-utgang
- nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M8
- Egnet for produsent (type)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvensen til grunnsvingningen
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Dimensjoner
- Bredde: 108,7 mm
Høyde: 251,4 mm
Dybde: 62,8 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,472 kg
- Bruttovekt
- 1,474 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,608
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RX CB apparatadapter 250 A, 3-polet, versjon: Universal Fix, kabelutgang i bunnen, B: 105 mm