RiLineX CB-apparatadapter

Art.nr: RX 9360635

RiLineX CB apparatadapter (3-polet, maks. 630 A) for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatbredden er 140 mm. Den «universelle» versjonen med skyvemuttere gir maksimal fleksibilitet ved montering av brytere. Adapteren har verktøyfri snap-on-montering med halvautomatisk justering av skinnetykkelsen mellom 5 og 10 mm. Kabelutløpet kan tilpasses individuelle behov ved å konvertere uttaket i bunnen eller toppen.

Art.nr:
RX 9360635
Utførelse
universal
Fordeler
Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen
Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Rask og enkel forhåndsmontering av standard brytertyper utenfor koblingsskapet
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Leveringsomfang
Inkl. 3 tilkoblingsrom-avdekninger, 2 traverser og festemateriell
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Merkestøtspenning Uimp
12 kV
Målespenning
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
29 x 10 mm
Polantall
3-polet
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M10
Egnet for produsent (type)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen
50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperaturområde
-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Dimensjoner
Bredde: 145 mm
Høyde: 325,8 mm
Dybde: 76,4 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,52 kg
Bruttovekt
4,722 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,64
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177997066
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX CB apparatadapter 630 A, 3-polet, versjon: Universal Fix, B: 140 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon