RiLineX endemodulsett, 3-polet, modulært RiLineX-board, kan overbygges. Dette settet brukes til å produsere venstre og høyre board avslutning, inkludert allsidig berøringsbeskyttelse. Apparater kan monteres på endemodulene. Ved å bruke endemodulsett pluss er det 36 mm ekstra montasjeplass på RiLineX-board.
- Art.nr:
- RX 9360102
- Fordeler
- Skalerbare systemlengder med basismoduler
- Enkel montering
- Skalerbare målestrømmer takket være variable samleskinne-tverrsnitt
- Testet kortslutningsfasthet opp til maks. 65 kA
- Egnet for bruksområder med vekselstrøm opp til 1000 V AC og likestrøm opp til 1500 V DC
- null
- Berøringsbeskyttet opp til IP 2XB, kan oppgraderes til IP 3X
- Testet og sertifisert i henhold til IEC og UL
- Enkel utvidelse og feltjustering
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 35745
- Leveringsomfang
- Board endeelement venstre
Board endeelement høyre
Inkl. festemateriell - Pakker for best.nr.
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Polantall
- 3-polet
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,99 kg
- Bruttovekt
- 1,146 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- Produktbeskrivelse
- RiLineX endemodulsett for 3-polet modulært RiLineX-board. Dette settet brukes til å produsere venstre og høyre board avslutning, inkludert allsidig berøringsbeskyttelse. Dette endemodulsettet kan overbygges. Leveransen omfatter en venstre endemodul, en høyre endemodul og festemateriell.
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Safety instructions
- Veiledning