Berøringsbeskyttelsesprofil

Art.nr: RX 9365025

RiLineX omsluttende berøringsbeskyttelsesprofil. Kun ved bruk av RiLineX apparatadaptere på RiLine60 samleskinnesystemet.

Art.nr:
RX 9365025
Materiale
Hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 7035
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,7 kg
Bruttovekt
0,842 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,66
Tolltariffnummer
39162000
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivelse
RiLineX omsluttende berøringsbeskyttelsesprofil. Kun ved bruk av RiLineX apparatadaptere på RiLine60 samleskinnesystemet. Lengdef: 1200 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions