RiLineX skrusikringselement for 60 mm samleskinnesystemer. For smeltesikring D 01 (med monteringsring) og D 02 (E18). Med optisk LED-sikringsovervåking. For sikker kontakt med sikringen har ikke apparatet skruelokk, men sikringsholder som kan låses når den er åpen og plomberes når den er lukket. En strekkfjærklemme på opptil 16 mm² i en vinkel på 45° forenkler ledertilkoblingen. Enheten er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon og har en halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.
- Art.nr:
- RX 9360802
- Fordeler
- Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelokk)
- Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
- Optisk LED-sikringsovervåking
- Spenningstest gjennom separat åpning
- Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm²
- Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelokk
- Produktendring
- (Sekundær)
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 35745
RAL 9005 - Leveringsomfang
- 4 stykk skrusikringselementer
12 reduksjonsstykker for sikringer D 01 - Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Trekkfjærklemme
- Driftsstrøm maks.
- 63 A
- Måledriftsspenning
- 400 V AC
- Effekt-utgang
- nede
- Polantall
- 3-polet
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensjoner
- Bredde: 26,8 mm
Høyde: 253,8 mm
Dybde: 89,8 mm - Tilkobling av rundledere
- 16 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Målespenning
- 400 V AC
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Normer
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Merkeisolasjonsspenning Ui
- 1 000 V
- Tapseffekt maks.
- 5,5 W
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Drifts-luftfuktighet maks.
- 90 %
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Brukskategori
- AC-21B (400 V/100 A)
- Sikringsinnsatser
- D 02-E 18
- Brannbelastning
- 4,613 MJ/m²
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,432 kg
- Bruttovekt
- 1,437 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,07
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,55
- Tolltariffnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Produktbeskrivelse
- RX skruesikringselement 63 A, 3-polet, D 02-E 18, med LED, B: 27 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning