RiLineX skrusikringselement for 60 mm samleskinnesystemer. For smeltesikring D 01 (med monteringsring) og D 02 (E18). Med elektronisk og optisk LED-sikringsovervåking via signalkontakter. For sikker kontakt med sikringen har ikke apparatet skruelokk, men sikringsholder som kan låses når den er åpen og plomberes når den er lukket. En strekkfjærklemme på opptil 16 mm² i en vinkel på 45° forenkler ledertilkoblingen. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon og har en halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.
- Art.nr:
- RX 9360805
- Utførelse
- med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
- Fordeler
- Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelokk)
- Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
- Optisk LED-sikringsovervåking
- Spenningstest gjennom separat åpning
- Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm²
- Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelokk
- Produktendring
- (Sekundær)
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 35745
RAL 9005 - Leveringsomfang
- 4 stykk skrusikringselementer
12 reduksjonsstykker for sikringer D 01 - Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Trekkfjærklemme
- Driftsstrøm maks.
- 63 A
- Måledriftsspenning
- 400 V AC
- Effekt-utgang
- nede
- Polantall
- 3-polet
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensjoner
- Bredde: 35,8 mm
Høyde: 253,8 mm
Dybde: 89,8 mm - Tilkobling av rundledere
- 16 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Målespenning
- 400 V AC
- Overspenningskategori
- 4
- Smussklasse
- 3
- Normer
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Merkeisolasjonsspenning Ui
- 1 000 V
- Tapseffekt maks.
- 5,5 W
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Drifts-luftfuktighet maks.
- 90 %
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Brukskategori
- AC-21B (400 V/100 A)
- Sikringsinnsatser
- D 02-E 18
- Brannbelastning
- 5,995 MJ/m²
- med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
- Ja
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,796 kg
- Bruttovekt
- 1,8 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,07
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,02
- Tolltariffnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Produktbeskrivelse
- RX skruesikringselement 63 A, 3-polet, D 02-E 18, med LED og sikringsovervåking, B: 36 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning